Nový hráč v úspěšném týmu! Bovdenový lankový rozdělovač pro aretační čepy s dálkovým ovládáním


Chytrá podpora pro osvědčené aretační čepy s dálkovým ovládáním od firmy KIPP! Naše nové bovdenové lankové rozdělovače spojují tři bovdenová lanka a umožňují tak paralelní ovládání dvou čepů pomocí společného ovládacího prvku. Alternativně lze aretační čep ovládat pomocí dvou různých bovdenových lanek.

Naše aretační čepy od společnosti KIPP se osvědčují i ve výkyvných a otočných zařízeních nebo při polohování dorazu, například při konstrukci strojů, nábytku a speciálních vozidel. Části stroje lze také polohovat a uzamknout také na dálku pomocí bovdenového lanka. Pokud je daný prvek těžký, použití dvou zajišťovacích šroubů v kombinaci s bovdenovým lankovým rozdělovačem a centrálním ovládacím prvkem usnadňuje a zvyšuje bezpečnost manipulace.

To jsou vaše přednosti:
 

  • Četné synergické efekty: Organizovaná souhra tří bovdenových lanek zvyšuje rychlost a efektivitu procesů a zároveň snižuje počet potřebných komponentů, a tím i náklady na materiál.
     
  • Jeden pro všechno: Bovdenový lankový rozdělovač je k dispozici ve velikosti vhodné pro všechny zdvihy a velikosti aretačních čepů s dálkovým ovládáním. Potřebné komponenty pro rychlou a jednoduchou instalaci jsou součástí dodávky.
     
  • Sladěný systém: Rozsáhlý sortiment aretačních čepů s funkcí dálkového ovládání od společnosti KIPP zahrnuje aretační čepy z nerezové oceli a bovdenová lanka, jakož i různé příslušenství. Všechny komponenty jsou optimálně vzájemně sladěny.

Bovdenový lankový rozdělovač funguje takto:



Pomocí bovdenového lankového rozdělovače lze spojit tři bowdenová lanka.

Takto lze například ovládat dva aretační čepy pouze jedním ovládacím prvkem.

Díky reverzibilní možnosti použití lze jeden aretační čep ovládat také dvěma ovládacími prvky. V tomto případě postačí zatáhnout za jeden ze dvou ovládacích prvků, aby se aretační čep uzamkl.
 

Dva upevňovací otvory pro šrouby se zápustnou hlavou zajišťují flexibilní montáž. Díky šířce pouzdra a umístění upevňovacích otvorů je montáž na 40mm hliníkový profil pomocí vodicích vložek do drážky M8 bezproblémová.